Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M4 10.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10040010

Staré objednací číslo:

0020180500VR

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 5,8287 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

582,87 Kč

100 x 5,8287 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Materiál PVDF
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby s úplným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás