Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M4 16.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10040065

Staré objednací číslo:

0020210500VR

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 6,1216 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

612,16 Kč

100 x 6,1216 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Materiál PVDF
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby s úplným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás