Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M4 30.0 mm polyamid černá

Tento šroub s šestihrannou hlavou a plným závitem je vyroben z černého polyamidu a má všestranné využití, např. v elektronice a elektrotechnice.
Nové objednací číslo:

10040133

Staré objednací číslo:

0020240001VR

260 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 4999 2,245 Kč
5000 + 1,8685 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

224,50 Kč

100 x 2,245 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M4
Barva černá
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby s úplným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás