Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M4 30.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10040140

Staré objednací číslo:

0020240500VR

75 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 6,7351 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

673,51 Kč

100 x 6,7351 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Materiál PVDF
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby s úplným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás