Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M5 20.0 mm polyamid černá

Tento šroub s šestihrannou hlavou a plným závitem je vyroben z černého polyamidu a má všestranné využití, např. v elektronice a elektrotechnice.
Nové objednací číslo:

10040287

Staré objednací číslo:

0020330001VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 2,4263 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

242,63 Kč

100 x 2,4263 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Výška hlavy 3.5 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M5
Barva černá
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby s úplným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás