Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M5 25.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10040331

Staré objednací číslo:

0020340500VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 9,1755 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

917,55 Kč

100 x 9,1755 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Výška hlavy 3.5 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Materiál PVDF
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby s úplným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás