Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 8.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s šestihrannou hlavou a plným závitem je vyroben z přírodního polyamidu a má všestranné využití, např. v elektronice a elektrotechnice. Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10040683

Staré objednací číslo:

0020640000VR

450 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,6534 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 653,40 Kč

1000 x 3,6534 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.5 mm
Délka závitu 8.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby s úplným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás