Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 60.0 mm polyamid černá

Tento šroub s šestihrannou hlavou a plným závitem je vyroben z černého polyamidu a má všestranné využití, např. v elektronice a elektrotechnice.
Nové objednací číslo:

10040843

Staré objednací číslo:

0020750001VR

4 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 2499 8,8966 Kč
2500 + 7,3069 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

889,66 Kč

100 x 8,8966 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.5 mm
Délka závitu 60.0 mm
Velikost závitu M8
Barva černá
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby s úplným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás