Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 65.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s šestihrannou hlavou a plným závitem je vyroben z přírodního polyamidu a má všestranné využití, např. v elektronice a elektrotechnice. Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10041239

Staré objednací číslo:

0021470000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 5,257 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 628,50 Kč

500 x 5,257 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 65.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby s úplným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás