Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 80.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s šestihrannou hlavou má částečný závit a je vyroben z přírodního polyamidu. Má všestranné využití, např. v elektronice a elektrotechnice. Technické normy: DIN 931 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10041314

Staré objednací číslo:

0025570000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 5,5639 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 781,95 Kč

500 x 5,5639 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 80.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás