Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 100.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s šestihrannou hlavou má částečný závit a je vyroben z přírodního polyamidu. Má všestranné využití, např. v elektronice a elektrotechnice. Technické normy: DIN 931 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10041321

Staré objednací číslo:

0025790000VR

1135 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 13,066 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

13 066,00 Kč

1000 x 13,066 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.3 mm
Délka závitu 100.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás