Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 125.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s šestihrannou hlavou má částečný závit a je vyroben z přírodního polyamidu. Má všestranné využití, např. v elektronice a elektrotechnice. Technické normy: DIN 931 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10041338

Staré objednací číslo:

0025800000VR

55 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 18,0163 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

18 016,30 Kč

1000 x 18,0163 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.3 mm
Délka závitu 125.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás