Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M10 80.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub s šestihrannou hlavou má částečný závit a je vyroben z přírodního polyamidu. Má všestranné využití, např. v elektronice a elektrotechnice. Technické normy: DIN 931 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10041352

Staré objednací číslo:

0025920000VR

85 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 14,07 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

14 070,00 Kč

1000 x 14,07 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 17.0 mm
Výška hlavy 6.4 mm
Délka závitu 80.0 mm
Velikost závitu M10
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás