Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou 1/4-28 19.1 mm polyamid přírodní

Náš sortiment šestihranných šroubů s drážkou je vyroben z přírodního nylonu a lze jej využít jako všestranný spojovací materiál pro různé aplikace a obory. Tento šroub může být dotažen nástrčkovým klíčem nebo plochým šroubovákem.
Nové objednací číslo:

10324615

Staré objednací číslo:

012528X075

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,1994 Kč
2500 - 9999 1,0795 Kč
10000 + 0,9717 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

599,70 Kč

500 x 1,1994 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 9.5 mm
Výška hlavy 4.8 mm
Délka závitu 19.1 mm
Velikost závitu 1/4-28
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás