Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M3 4.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10328729

Staré objednací číslo:

079030400002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 4,3227 Kč
500 - 999 3,7928 Kč
1000 + 2,7052 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 080,68 Kč

250 x 4,3227 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Délka závitu 4.0 mm
Velikost závitu M3
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás