Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M3 6.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10328743

Staré objednací číslo:

079030600002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,1973 Kč
1000 + 3,012 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 098,65 Kč

500 x 4,1973 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Délka závitu 6.0 mm
Velikost závitu M3
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás