Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M4 20.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10328927

Staré objednací číslo:

079042000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,7132 Kč
1000 + 3,3885 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 356,60 Kč

500 x 4,7132 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás