Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M5 10.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10329023

Staré objednací číslo:

079051059902

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,8806 Kč
1000 + 3,4861 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 440,30 Kč

500 x 4,8806 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M5
Barva černá
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás