Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M5 45.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329139

Staré objednací číslo:

079054500002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 6,9861 Kč
500 - 999 6,54 Kč
1000 + 5,034 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 746,53 Kč

250 x 6,9861 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 45.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás