Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 8.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329153

Staré objednací číslo:

079060800002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 5,1454 Kč
500 - 999 4,5041 Kč
1000 + 3,2351 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 286,35 Kč

250 x 5,1454 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás