Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 10.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329160

Staré objednací číslo:

079061000002

150 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 5,285 Kč
500 - 999 4,6714 Kč
1000 + 3,3467 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 321,25 Kč

250 x 5,285 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás