Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329184

Staré objednací číslo:

079061200002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 4,7551 Kč
500 - 999 4,4483 Kč
1000 + 3,4303 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 188,78 Kč

250 x 4,7551 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 12.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás