Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329214

Staré objednací číslo:

079062000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 8,6874 Kč
500 - 999 6,1774 Kč
1000 + 4,7551 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

868,74 Kč

100 x 8,6874 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás