Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 30.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329269

Staré objednací číslo:

079063059902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,5042 Kč
500 - 999 8,1435 Kč
1000 + 6,3028 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 150,42 Kč

100 x 11,5042 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás