Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 40.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329283

Staré objednací číslo:

079064000002

60 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 12,4942 Kč
500 - 999 8,8548 Kč
1000 + 6,8467 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 249,42 Kč

100 x 12,4942 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás