Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 40.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10329290

Staré objednací číslo:

079064059902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 12,4942 Kč
500 - 999 8,8548 Kč
1000 + 6,8467 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 249,42 Kč

100 x 12,4942 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M6
Barva černá
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás