Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 50.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329313

Staré objednací číslo:

079065000002

1800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 13,0799 Kč
500 - 999 9,3009 Kč
1000 + 7,1675 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 307,99 Kč

100 x 13,0799 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 50.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás