Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 70.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329344

Staré objednací číslo:

079067000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 16,5381 Kč
250 - 999 9,3567 Kč
1000 + 6,7351 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

826,91 Kč

50 x 16,5381 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 70.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás