Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 80.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329351

Staré objednací číslo:

079068000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 32,2815 Kč
250 - 999 12,6058 Kč
1000 + 9,4404 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

807,04 Kč

25 x 32,2815 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 80.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás