Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 10.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329368

Staré objednací číslo:

079081000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,5181 Kč
500 - 999 8,1715 Kč
1000 + 6,3168 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 151,81 Kč

100 x 11,5181 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.5 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás