Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 16.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329375

Staré objednací číslo:

079081600002

80 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 13,8469 Kč
500 - 999 9,8448 Kč
1000 + 7,5858 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 384,69 Kč

100 x 13,8469 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.5 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás