Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329412

Staré objednací číslo:

079083000002

75 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 15,576 Kč
500 - 999 11,9365 Kč
1000 + 9,5938 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 557,60 Kč

100 x 15,576 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.5 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás