Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 35.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329436

Staré objednací číslo:

079083500002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 14,6138 Kč
500 - 999 11,1834 Kč
1000 + 9,0221 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 461,38 Kč

100 x 14,6138 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.5 mm
Délka závitu 35.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás