Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 40.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10329450

Staré objednací číslo:

079084059902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 18,7275 Kč
500 - 999 14,3349 Kč
1000 + 11,5321 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 872,75 Kč

100 x 18,7275 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.5 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M8
Barva černá
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás