Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 80.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329498

Staré objednací číslo:

079088000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 31,668 Kč
250 - 999 19,1597 Kč
1000 + 14,3629 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 583,40 Kč

50 x 31,668 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.5 mm
Délka závitu 80.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás