Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M10 20.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329511

Staré objednací číslo:

079102000002

600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 20,1637 Kč
500 - 999 15,4505 Kč
1000 + 12,4106 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 016,37 Kč

100 x 20,1637 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 17.0 mm
Výška hlavy 7.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M10
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás