Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M10 40.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329566

Staré objednací číslo:

079104000002

225 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 62,9038 Kč
250 - 999 27,6241 Kč
1000 + 21,4885 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 572,60 Kč

25 x 62,9038 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 17.0 mm
Výška hlavy 7.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M10
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás