Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M10 50.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10329580

Staré objednací číslo:

079105059902

25 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 65,5812 Kč
250 - 999 32,0724 Kč
1000 + 25,8671 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 639,53 Kč

25 x 65,5812 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 17.0 mm
Výška hlavy 7.0 mm
Délka závitu 50.0 mm
Velikost závitu M10
Barva černá
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás