Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M10 60.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329597

Staré objednací číslo:

079106000002

25 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 74,0734 Kč
250 - 999 36,2279 Kč
1000 + 29,2277 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 851,84 Kč

25 x 74,0734 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 17.0 mm
Výška hlavy 7.0 mm
Délka závitu 60.0 mm
Velikost závitu M10
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás