Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M12 60.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10329702

Staré objednací číslo:

079126059902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 86,7907 Kč
250 - 999 46,268 Kč
1000 + 39,5467 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 169,77 Kč

25 x 86,7907 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 19.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Délka závitu 60.0 mm
Velikost závitu M12
Barva černá
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás