Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M16 50.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10329764

Staré objednací číslo:

079165000002

25 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 111,3611 Kč
250 - 999 66,6548 Kč
1000 + 58,4554 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 784,03 Kč

25 x 111,3611 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 24.0 mm
Výška hlavy 10.0 mm
Délka závitu 50.0 mm
Velikost závitu M16
Barva přírodní
Materiál polyamid
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás