Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polykarbonát čirý

Nové objednací číslo:

10358016

Staré objednací číslo:

177602000022

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 21,8232 Kč
100 - 499 18,9087 Kč
500 + 14,5441 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 091,16 Kč

50 x 21,8232 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M6
Barva čirý
Materiál polykarbonát
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás