Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polykarbonát čirý

Nové objednací číslo:

10358085

Staré objednací číslo:

177803000022

25 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 42,2659 Kč
100 - 499 36,6322 Kč
500 + 28,168 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 113,30 Kč

50 x 42,2659 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.5 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M8
Barva čirý
Materiál polykarbonát
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás