Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M5 12.0 mm PEEK hnědá

Nové objednací číslo:

10220153

Staré objednací číslo:

182051270409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 151,9118 Kč
50 + 98,4344 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 519,12 Kč

10 x 151,9118 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Výška hlavy 3.5 mm
Délka závitu 12.0 mm
Velikost závitu M5
Barva hnědá
Materiál PEEK
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás