Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 15.0 mm PEEK hnědá

Nové objednací číslo:

10220221

Staré objednací číslo:

182061570409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 209,3633 Kč
50 + 148,3141 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 093,63 Kč

10 x 209,3633 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 15.0 mm
Velikost závitu M6
Barva hnědá
Materiál PEEK
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás