Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M6 30.0 mm PEEK hnědá

Nové objednací číslo:

10220252

Staré objednací číslo:

182063070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 265,6156 Kč
50 + 233,8499 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 656,16 Kč

10 x 265,6156 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M6
Barva hnědá
Materiál PEEK
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás