Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 10.0 mm PEEK hnědá

Nové objednací číslo:

10220306

Staré objednací číslo:

182081070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 394,979 Kč
10 - 49 344,3325 Kč
50 + 303,1264 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

394,98 Kč

1 x 394,979 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Výška hlavy 5.5 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M8
Barva hnědá
Materiál PEEK
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás