Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M10 20.0 mm PEEK hnědá světlá

Nové objednací číslo:

10628799

Staré objednací číslo:

182102070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 861,2964 Kč
10 - 49 751,8896 Kč
50 + 661,8691 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

861,30 Kč

1 x 861,2964 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 17.0 mm
Výška hlavy 7.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M10
Barva hnědá světlá
Materiál PEEK
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás