Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M10 30.0 mm PEEK hnědá světlá

Nové objednací číslo:

10220412

Staré objednací číslo:

182103070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 014,0051 Kč
10 - 49 885,4085 Kč
50 + 779,4579 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 014,01 Kč

1 x 1 014,0051 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 17.0 mm
Výška hlavy 7.0 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M10
Barva hnědá světlá
Materiál PEEK
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás