Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M4 12.0 mm PEEK kaštanová

Nové objednací číslo:

10359747

Staré objednací číslo:

190100370409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 137,3537 Kč
50 + 134,9413 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 373,54 Kč

10 x 137,3537 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Délka závitu 12.0 mm
Velikost závitu M4
Barva kaštanová
Materiál PEEK
Typ hlavy hlava šestihranná
Druh šroubu Šroub s částečným závitem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás